![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/646501-LEGRAND.jpg)
Etajera fixa Linkeo - fixare cu suruburi pe 2 montanti 19" - adancime etajera 200 mm
LINKEO
Legrand
Etajera fixa Linkeo - fixare cu suruburi pe 2 montanti 19" - adancime etajera 200 mm
REF. 646501
EAN.
3245066465012
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Supporting plate for monitor |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Suitable for enclosure building depth | 200 mm |
Width | 486 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 200 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentație
4 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE