Skip to main content
Logo print

Etajera fixa Linkeo - fixare cu suruburi pe 2 montanti 19" - adancime etajera 360 mm

LINKEO Legrand

Etajera fixa Linkeo - fixare cu suruburi pe 2 montanti 19" - adancime etajera 360 mm

REF. 646502 EAN. 3245066465029
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Supporting plate for monitor
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Suitable for enclosure building height 88.9 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Width 486 mm
Height 88 mm
Depth 360 mm
Material Metal
Colour Black
RAL-number 9005
Halogen free Yes

Documentație

5 documente
Fișă tehnică
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Fișă tehnică
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Fișă tehnică
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Fișă tehnică
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Manual de instrucțiuni
104870055-01.pdf pdf (0.05 Mo)