Skip to main content
Logo print

Etajera fixa Linkeo - fixare cu suruburi pe 4 montanti 19" - adancime etajera 425 mm - pentru adancime 600 mm

LINKEO Legrand

Etajera fixa Linkeo - fixare cu suruburi pe 4 montanti 19" - adancime etajera 425 mm - pentru adancime 600 mm

REF. 646505 EAN. 3245066465050
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Supporting plate for monitor
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Suitable for enclosure building height 44.45 mm
Suitable for enclosure building depth 600 mm
Width 486 mm
Height 44 mm
Depth 425 mm
Material Metal
Colour Black
RAL-number 9005
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)