Skip to main content
Logo print

Etajera fixe - 1U - fixare pe montanti 4x19" - pentru cabinet 1000 mm - adancime 825 mm

LCS2 Legrand

Etajera fixe - 1U - fixare pe montanti 4x19" - pentru cabinet 1000 mm - adancime 825 mm

REF. 046507 EAN. 3245060465070
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Other
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Suitable for enclosure building height 44.45 mm
Suitable for enclosure building depth 1000 mm
Width 482 mm
Height 88 mm
Depth 825 mm
Material Metal
Colour Black
RAL-number 9005
Halogen free Yes

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE05878AB-01.pdf pdf (0.34 Mo)
Fișă tehnică
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)