![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046505-WEB-R.jpg)
Etajera fixe - 1U - fixare pe montanti 4x19" - pentru cabinet 600 mm - adancime 425 mm
LCS2
Legrand
Etajera fixe - 1U - fixare pe montanti 4x19" - pentru cabinet 600 mm - adancime 425 mm
REF. 046505
EAN.
3245060465056
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Width | 482 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 425 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE