![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046517-LEGRAND-1000.jpg)
Etajera pentru obiecte grele - adancime etajera fixa 820 mm - 1U
LCS2
Legrand
Etajera pentru obiecte grele - adancime etajera fixa 820 mm - 1U
REF. 046517
EAN.
3245060465179
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 482 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 820 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE