![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046518-WEB-R.jpg)
Etajera pentru obiecte grele - adancime etajera telescopica 820 mm - 2U
LCS2
Legrand
Etajera pentru obiecte grele - adancime etajera telescopica 820 mm - 2U
REF. 046518
EAN.
3245060465186
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Telescopic rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 482 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 820 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE