Extensie doză pentru montaj îngropat cu 4 posturi
Bticino
Extensie doză pentru montaj îngropat cu 4 posturi
REF. 504ESE
EAN.
8005543446744
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Levelling height | 23 mm |
---|---|
Length | 74 mm |
Width | 132 mm |
Shape | Rectangular |
With cover | No |
Application | Built-in installation box (device box) |
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Extension ring | Yes |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Yellow |
Halogen free | Yes |