Extensie pentru conectare fata (4) - pentru DPX 630
Legrand
Extensie pentru conectare fata (4) - pentru DPX 630
REF. 026247
EAN.
3245060262471
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of poles | 4 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Contact safe | No |
Height | 99 mm |
---|---|
Width | 30 mm |
Depth | 20 mm |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE