Skip to main content
Logo print

Extensie pentru conectori fata (4) - pentru DPX 1250/1600 - 1600 A

Legrand

Extensie pentru conectori fata (4) - pentru DPX 1250/1600 - 1600 A

REF. 026268 EAN. 3245060262686
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Busbar thickness 12-24 mm
Busbar width 50-50 mm
Suitable for Flat rail
Width clamp 50 mm
Max. conductor cross section 600 mm²
Max. rated operation current Ie 1600 A
Suitable for round conductor connection No
Suitable for sector conductor connection Yes
Suitable for strip conductor connection No

Documentație

3 documente
Manual de instrucțiuni
LE04940AB.pdf pdf (1.98 Mo)
Ghid tehnic
Document workshop