Extensie pentru conectori fata (x 3) - pentru DPX³ 160
Legrand
Extensie pentru conectori fata (x 3) - pentru DPX³ 160
REF. 421028
EAN.
3245064210287
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of poles | 3 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Contact safe | No |
Height | 13.7 mm |
---|---|
Width | 18.2 mm |
Depth | 12.9 mm |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE