![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/090820-LEGRAND.jpg)
EXTENSII MULT.2X2P+T CAUC.NEGRU FĂRĂ CORDON
Legrand
EXTENSII MULT.2X2P+T CAUC.NEGRU FĂRĂ CORDON
REF. 090820
EAN.
3245060908201
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing material | Rubber |
---|---|
Cable assembly | Without cable |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 2 |
With mounting frame | No |
Automatic cable winding | No |
With thermal overload protection | No |
Protection | None |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP44 |
Width | 59 mm |
Height | 94 mm |
Depth | 151 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE