![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/506ESE-BTICINO-1000.jpg)
EXTENSION DOZĂ PENTRU MONTAJ ÎNGROPAT 6 POSTURI PĂTRATE
Bticino
EXTENSION DOZĂ PENTRU MONTAJ ÎNGROPAT 6 POSTURI PĂTRATE
REF. 506ESE
EAN.
8005543446775
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Levelling height | 23 mm |
---|---|
Length | 119.8 mm |
Width | 106.8 mm |
Shape | Rectangular |
With cover | No |
Application | Built-in installation box (device box) |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Extension ring | Yes |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |