![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/08/CM-082101-1000.jpg)
FCFA 54/300 - Jgheab pentru cabluri fir BS 3M Fasclic auto EZ
Wire mesh Cablofil
CABLOFIL
FCFA 54/300 - Jgheab pentru cabluri fir BS 3M Fasclic auto EZ
REF. CM082101
EAN.
3599070821013
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 300 mm |
Height | 54 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 16200 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE