![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080167_pw_105042.jpg)
Ferăstrău materiale multiple din carbură de tungsten Batibox - Ø67 mm
Legrand
Ferăstrău materiale multiple din carbură de tungsten Batibox - Ø67 mm
REF. 080167
EAN.
3245060801670
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Diameter | 67 mm |
---|---|
Cutting depth | 54 mm |
Centre drill diameter | 6.35 mm |
Hole edge core drill | No |
Suitable for gypsum-cardboard | Yes |
Suitable for wood | Yes |
Suitable for plastic | Yes |
Suitable for fibre optic | Yes |
Suitable for aluminium | Yes |
---|---|
Suitable for brass | No |
Suitable for stainless steel | Yes |
Suitable for cast iron | No |
Suitable for non-ferrous metals | Yes |
Suitable for steel | No |
Holding system | Other |
Storage temperature | -5-60 °C |