Skip to main content
Logo print

Ferăstrău tubular Ø127 mm - pentru doză Batibox pentru perete ignifug uscat

Legrand

Ferăstrău tubular Ø127 mm - pentru doză Batibox pentru perete ignifug uscat

REF. 089369 EAN. 3245060893699
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Diameter 127 mm
Cutting depth 51 mm
Centre drill diameter 6.35 mm
Hole edge core drill No
Suitable for gypsum-cardboard Yes
Suitable for wood Yes
Suitable for plastic Yes
Suitable for fibre optic Yes
Suitable for aluminium No
Suitable for brass No
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for cast iron No
Suitable for non-ferrous metals No
Suitable for steel No
Holding system Other
Storage temperature -5-60 °C