![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050451-LEGRAND-1000.jpg)
Fișă 2P - 16 A - cauciuc - ieșire dreaptă - vrac
Rubber single-socket plugs and extensions
Legrand
Fișă 2P - 16 A - cauciuc - ieșire dreaptă - vrac
REF. 050451
EAN.
3245060504519
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Nominal current | 16 A |
For heavy conditions according to VDE | No |
Voltage type | AC |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |