Skip to main content
Logo print

Fişă 2P - 16 A - extraplată - neagră - cu etichetare gencod

Plastic single-socket plugs and extensions Legrand

Fişă 2P - 16 A - extraplată - neagră - cu etichetare gencod

REF. 050184 EAN. 3245060501846
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Other
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Degree of protection (IP) IP20
Insert direction Angled
Connection system Screwed terminal
Colour Black
Number of poles 2
Nominal voltage 250 V
Nominal current 16 A
For heavy conditions according to VDE No
Width 36.5 mm
Height 36.5 mm
Depth 48 mm
Operating / setting temperature -10-35 °C
Storage temperature -15-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Connection type Screwed terminal

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
050184_LE02701AA.pdf pdf (0.03 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE02785AA.pdf pdf (0.02 Mo)
3 documente
Acord
OC / CB-686708 (4.91 Mo)
Acord
Acord
NF-NF012_4274 (0.49 Mo)