![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050340-LEGRAND-1000.jpg)
Fișă 2P+E 16 A - din cauciuc IP44 IK08 - cu manşon prindere
Rubber single-socket plugs and extensions
Legrand
Fișă 2P+E 16 A - din cauciuc IP44 IK08 - cu manşon prindere
REF. 050340
EAN.
3245060503406
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
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Colour | Black |
For heavy conditions according to VDE | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE