![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050176-WEB-R.jpg)
Fişă 2P+T - 16 A - pentru extragere ușoara - neagră-gri - cu etichetare gencod
Plastic single-socket plugs and extensions
Legrand
Fişă 2P+T - 16 A - pentru extragere ușoara - neagră-gri - cu etichetare gencod
REF. 050176
EAN.
3245060501761
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
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Height | 86.5 mm |
Depth | 87 mm |
Voltage type | AC |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
3 documente
Acord
MEEI-UP 69256176 0001
(0.12 Mo)
Acord
OC / CB-FR_712076
(0.49 Mo)
Acord
NF-NF012_2594/A1
(0.77 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE