Skip to main content
Logo print

Fișă 2P+T - 16 A - plastic - ieșire dreaptă - alb - etichetă

Legrand

Fișă 2P+T - 16 A - plastic - ieșire dreaptă - alb - etichetă

REF. 050100 EAN. 3245060501006
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Protective contact Round
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Degree of protection (IP) IP20
Insert direction Straight
Connection system Screwed terminal
Colour White
For heavy conditions according to VDE No
Width 40 mm
Height 62 mm
Depth 40 mm
Voltage type AC
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
050100_LE02689AA.pdf pdf (0.03 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01671-V01.01-EN.pdf pdf (0.84 Mo)