![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050416-LEGRAND-1000.jpg)
Fișă 2P+T - 16 A - plastic - ieșire laterală - alb
Legrand
Fișă 2P+T - 16 A - plastic - ieșire laterală - alb
REF. 050416
EAN.
3245060504168
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Protective contact | Round |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Operating / setting temperature | -10-50 °C |
Storage temperature | -15-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Number of terminals | 3 |