![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/090115-LEGRAND.jpg)
Fișă 32 A - plastic - ieșire laterală - 2P+T (etichetă)
Legrand
Fișă 32 A - plastic - ieșire laterală - 2P+T (etichetă)
REF. 090115
EAN.
3245060901158
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 62 mm |
Height | 94 mm |
Depth | 33 mm |