![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050027-LEGRAND-1000.jpg)
Fișă banană - Ø4 mm - 16 A - 33 V~ - 70 V= - albastru
Legrand
Fișă banană - Ø4 mm - 16 A - 33 V~ - 70 V= - albastru
REF. 050027
EAN.
3245060500276
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Connection type | Screw |
---|---|
Number of poles | 1 |
Pin diameter | 4 mm |
With connection cable | No |
Tackable | No |
---|---|
Interlockable | No |
Colour | Blue |