![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775993-LEGRAND-1000.jpg)
Fisa de conectare echipotentiala Mosaic
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Fisa de conectare echipotentiala Mosaic
REF. 775993
EAN.
3245067759936
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Model | Other |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE