![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050461-LEGRAND-1000.jpg)
Fișă cu funcție dublă - 250 V~ - 16 A cu 2P+T 16 A - alb
Legrand
Fișă cu funcție dublă - 250 V~ - 16 A cu 2P+T 16 A - alb
REF. 050461
EAN.
3245060504618
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Protective contact | Round |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 79 mm |
Height | 52 mm |
Depth | 72 mm |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE