FIȘĂ DCL 2P+T
Legrand
FIȘĂ DCL 2P+T
REF. 097132
EAN.
3245060971328
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Coupler/connector bended |
---|---|
Colour | White |
Number of cores | 3 |
Width | 30 mm |
---|---|
Height | 20 mm |
Depth | 30 mm |