![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555628-WEB-R.jpg)
Fișă dreaptă 125A 3P+PE 415V IP66/67
P 17 Tempra
Legrand
Fișă dreaptă 125A 3P+PE 415V IP66/67
REF. 555628
EAN.
3414970735102
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE