Skip to main content
Logo print

Fișă dreaptă 125A 4P+PE 400V IP67

P 17 Tempra Legrand

Fișă dreaptă 125A 4P+PE 400V IP67

REF. 555629 EAN. 3414970735119
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 125 A
Number of poles 5
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Cable entry Gland nut
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
1 document
Autocad 3D
555629.dwg dwg (0.13 Mo)
2 documente
Acord
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
Profilul de mediu