![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052142-LEGRAND-1000.jpg)
Fișă dreaptă Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - metal
Hypra
Legrand
Fișă dreaptă Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - metal
REF. 052142
EAN.
3245060521424
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Anti-kink sleeve |
Insert direction | Straight |
Material | Other |
Military model | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
1 document
Acord
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE