Skip to main content
Logo print

Fișă dreaptă Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E - cauciuc

Hypra Legrand

Fișă dreaptă Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E - cauciuc

REF. 053853 EAN. 3245060538538
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 63 A
Number of poles 4
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Cable entry Anti-kink sleeve
Insert direction Straight
Material Rubber
Military model No

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE09817AA.pdf pdf (0.36 Mo)
Fișă tehnică
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 document
Autocad 3D
053853.dwg dwg (0.06 Mo)
1 document
Acord
OC / CB-FR_710636 (0.64 Mo)