Skip to main content
Logo print

Fișă dreaptă Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E

Hypra Legrand

Fișă dreaptă Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E

REF. 053056 EAN. 3245060530563
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 32 A
Number of poles 3
Voltage according to EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blue
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
RAL-number 5005
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Cable entry Anti-kink sleeve
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
1 document
Autocad 3D
053056.dwg dwg (0.07 Mo)
2 documente
Profilul de mediu
LGRP-2015-016-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Acord