![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055221_pw_94105.jpg)
Fisa dreapta P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
P 17 Tempra
Legrand
Fisa dreapta P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
REF. 055271
EAN.
3245060552718
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 2 |
Voltage according to EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Identification colour | Purple |
RAL-number | 4001 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Acord
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE