Skip to main content
Logo print

Fisa dreapta P17 - IP44 - 200/250 V~ - 16 A - 3P+E

P 17 Tempra Legrand

Fisa dreapta P17 - IP44 - 200/250 V~ - 16 A - 3P+E

REF. 555125 EAN. 3245065551259
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 16 A
Number of poles 4
Voltage according to EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blue
Clock hour position 9 h
Identification colour Blue
RAL-number 5005
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Cable entry Gland nut
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 document
Autocad 3D
555125.dwg dwg (0.07 Mo)
4 documente
Acord
Acord
CQC-CQC (1.29 Mo)
Acord
IMQ-CA02.05955 (0.35 Mo)
Profilul de mediu