![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-057586-WEB-R.jpg)
Fisa fixa P17 - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 3P+N+E
P 17 Tempra
Legrand
Fisa fixa P17 - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 3P+N+E
REF. 057586
EAN.
3245060575861
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Recessed mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Acord
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE