Skip to main content
Logo print

Fisa fixa P17 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E

P 17 Tempra Legrand

Fisa fixa P17 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E

REF. 058289 EAN. 3245060582890
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 32 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 5
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Construction type Recessed mounted device plug
Phase inverter No
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 document
Autocad 3D
058289.dwg dwg (0.12 Mo)
1 document
Acord
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)