Skip to main content
Logo print

Fisa fixa P17 - IP 66/67 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E

P 17 Tempra Legrand

Fisa fixa P17 - IP 66/67 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E

REF. 056808 EAN. 3245060568085
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 4
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Construction type Recessed mounted device plug
Phase inverter No
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 document
Autocad 3D
056808.dwg dwg (0.13 Mo)
1 document
Acord
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)