FIȘĂ DE INTRARE LATERALĂ F/CABLU NEGRU REF.13045022
Legrand
FIȘĂ DE INTRARE LATERALĂ F/CABLU NEGRU REF.13045022
REF. 054366
EAN.
3245060543662
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | Other |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
---|---|
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 230 V |
Nominal current | 16 A |
For heavy conditions according to VDE | No |