![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-090113-WEB-PF.jpg)
FIȘĂ M COT 2P+T 20A
Legrand
FIȘĂ M COT 2P+T 20A
REF. 090113
EAN.
3245060901134
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Height | 75 mm |
Depth | 76 mm |