Fișă ML - 2P+T - 16 A - cauciuc - ieșire dte - IP 65 - negru
Legrand
Fișă ML - 2P+T - 16 A - cauciuc - ieșire dte - IP 65 - negru
REF. 050248
EAN.
3245060502485
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 53.5 mm |
Height | 58 mm |
Depth | 107 mm |