Skip to main content
Logo print

Fisa pentru inversor de faze P17 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E

P 17 Tempra Legrand

Fisa pentru inversor de faze P17 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E

REF. 058141 EAN. 3245060581411
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 32 A
Number of poles 5
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Phase inverter Yes
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Cable entry Gland nut
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00389EN-01.pdf pdf (0.17 Mo)