Skip to main content
Logo print

Fișă unghiulară Hypra - IP 66/67-55 - 16 A - 200/250 V~ - 2P+E - plastic

Hypra Legrand

Fișă unghiulară Hypra - IP 66/67-55 - 16 A - 200/250 V~ - 2P+E - plastic

REF. 051106 EAN. 3245060511067
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 16 A
Number of poles 3
Voltage according to EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blue
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
RAL-number 5005
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Cable entry Anti-kink sleeve
Insert direction Angled
Material Plastic
Military model No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
1 document
Autocad 3D
051106.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-2015-016-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)