Skip to main content
Logo print

Fixare pe sina XL³ 400 - echipamente modulare si Vistop pana la 160 A

Legrand

Fixare pe sina XL³ 400 - echipamente modulare si Vistop pana la 160 A

REF. 020203 EAN. 3245060202033
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model DIN rail (top hat rail) 15 mm
Material Aluminium
Surface protection Untreated
Punch shape None
Material thickness 15 mm
Length 600 mm
Height 35 mm

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
E7989B-01.pdf pdf (0.28 Mo)
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)