Fixfor 3x2,5 mm²
Legrand
Fixfor 3x2,5 mm²
REF. 031573
EAN.
3414970010766
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Shape | Rectangular |
---|---|
Double model | No |
With nail | Yes |
Nail length | 25 mm |
Nail diameter | 1.8 mm |
Hardened steel nail | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |