![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-031523-WEB-R.jpg)
FIXFOR INOVAC 10MM
Legrand
FIXFOR INOVAC 10MM
REF. 031523
EAN.
3414970010711
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Shape | Round |
---|---|
Suitable for diameter | 4-4 mm |
Double model | No |
With nail | Yes |
Nail length | 20 mm |
Nail diameter | 1.8 mm |
---|---|
Hardened steel nail | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |