FIXFOR INOVAC 2X1MM2
Legrand
FIXFOR INOVAC 2X1MM2
REF. 031552
EAN.
3245060315528
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Shape | Round |
---|---|
Suitable for diameter | 3-3 mm |
Double model | No |
With nail | Yes |
Nail length | 20 mm |
Nail diameter | 1.8 mm |
---|---|
Hardened steel nail | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |