![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-00752-WEB-R.jpg)
FLEX.MRL RAC RA D20FIL ISO M25
Legrand
FLEX.MRL RAC RA D20FIL ISO M25
REF. 00752
EAN.
3414971493421
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Other |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Quality of surface coating | Other |
Surface polished | No |
Surface brushed | No |
---|---|
Halogen free | No |
Model | Thread |
With sleeve | No |