Folie de protecție împotriva tencuielii - pentru doză pătrată Batibox cu 1 până la 4 posturi - 70x70mm
Legrand
Folie de protecție împotriva tencuielii - pentru doză pătrată Batibox cu 1 până la 4 posturi - 70x70mm
REF. 080199
EAN.
3245060801991
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | No |
Width | 71 mm |
Height | 68 mm |
Depth | 12 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |