![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054063-LEGRAND-1000.jpg)
FRama pt doza birou Grommet - oţel inox
Legrand
FRama pt doza birou Grommet - oţel inox
REF. 054063
EAN.
3245060540630
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Round |
Material | Plastic |
Colour | Other |
Length | 0 mm |
Height | 20 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 100 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE