Freză pentru decuparea blaturilor pentru doze - cu diametrul de 80 mm
DESK GROMMET
Legrand
Freză pentru decuparea blaturilor pentru doze - cu diametrul de 80 mm
REF. 054075
EAN.
3245060540753
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Diameter | 80 mm |
---|---|
Cutting depth | 80 mm |
Hole edge core drill | Yes |
Suitable for gypsum-cardboard | Yes |
Suitable for wood | Yes |
Suitable for plastic | Yes |
Suitable for fibre optic | No |
Suitable for aluminium | No |
---|---|
Suitable for brass | No |
Suitable for stainless steel | No |
Suitable for cast iron | No |
Suitable for non-ferrous metals | No |
Holding system | Other |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE